Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 11 2026 22:17:48.

Maßstab LIP 201R
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIP

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Maßstab LIP 201R
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIP
Teilungsperiode: 2,048 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 0·10-6K-1
Genauigkeitsklasse: ± 1,0 µm
Messlänge: 170 mm
Referenzmarkenlage: in der Mitte der
Messlänge
Befestigungsart: gepratzt
Dicke: 2,90 mm
Breite: 15,00 mm
Identnummer
Identnummer
631000-03
Teilungsperiode
Teilungsperiode
2,048 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient
Koeffizient
~ 0·10-6K-1
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 1,0 µm
Messlänge
Messlänge
170 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Befestigungsart
Befestigungsart
gepratzt
Dicke
Dicke
2,90 mm
Breite
Breite
15,00 mm
Downloads / CAD / Montage