Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

Teilesatz LIDA 405
Teilesatz für inkrementales offenes Längenmessgerät LIDA (enthält Maßband, Befestigungssatz, Spannelemente und Magnete)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Teilesatz LIDA 405
Teilesatz für inkrementales offenes Längenmessgerät LIDA (enthält Maßband, Befestigungssatz, Spannelemente und Magnete)
Teilungsperiode: 20,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Messlänge: 5640 mm
Referenzmarkenlage: in der Mitte der
Messlänge
Befestigungsart: gepratzt, Spannelement
abnehmbar
Besonderheiten, Teilesatz: Verkürzungsfaktor
150µm/m
Identnummer
Identnummer
655152-61
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient
Koeffizient
~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Messlänge
Messlänge
5640 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Befestigungsart
Befestigungsart
gepratzt, Spannelement abnehmbar
Besonderheiten, Teilesatz
Besonderheiten, Teilesatz
Verkürzungsfaktor 150µm/m
Downloads / CAD / Montage