Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

TS 150
Werkstück-Tastsystem

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TS 150
Werkstück-Tastsystem
Antastreproduzierbarkeit: 1,00 µm
Ausgangssignal: Singlewire zur
Übertragung von Daten
und Versorgung des TS
Elektrischer Anschluss: Platinen-Kontaktleiste, Buchse, 2-polig
Kabeltyp: ohne Kabel
Geometrie Taststift: T404
L=40 mm, KugelØ 4 mm, SchaftØ 2 mm, mit
Sollbruchstelle
Axiale Auslenkkraft: 8,0 N
Gehäusematerial: Stahl rostfrei (1.4104)
Identnummer
Identnummer
1110574-01
Antastreproduzierbarkeit
Antastreproduzierbarkeit
1,00 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Singlewire zur Übertragung von Daten und Versorgung des TS
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Platinen-Kontaktleiste, Buchse, 2-polig
Kabeltyp
Kabeltyp
ohne Kabel
Geometrie Taststift
Geometrie Taststift
T404 L=40 mm, KugelØ 4 mm, SchaftØ 2 mm, mit Sollbruchstelle
Axiale Auslenkkraft
Axiale Auslenkkraft
8,0 N
Gehäusematerial
Gehäusematerial
Stahl rostfrei (1.4104)
Downloads / CAD / Montage