Letzte Aktualisierung: May 16 2024 23:21:27.

Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Bu
chse, 15-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Bu
chse, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 6x2x0,19 mm²
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 9,00 m
Identnummer
Identnummer
298430-09
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
6x2x0,19 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
9,00 m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation