Tastsysteme & Kamerasysteme

HEIDENHAIN bietet universale und hochgenaue Tastsysteme für Werkzeugmaschinen z. B. zur exakten Positionsermittlung von Werkstückkanten und Vermessung von Werkzeugen. Bewährte Technologien wie ein verschleißfreier optischer Sensor, Kollisionsschutz oder integrierte Abblasdüsen zum Säubern der Messstelle machen die Tastsysteme zu einem zuverlässigen und sicheren Werkzeug zur Werkstück- und Werkzeugvermessung. Für noch höhere Prozesssicherheit können die Werkzeuge komfortabel mit den Kamerasystemen sowie dem Werkzeugbruchsensor von HEIDENHAIN überwacht werden.

Werkstück-Tastsysteme

Mit den Werkstück-Tastsystemen von HEIDENHAIN sind Rüst-, Mess- und Kontrollfunktionen direkt an der Werkzeugmaschine möglich. Der Taststift wird beim Anfahren einer Werkstückfläche ausgelenkt und ein Schaltsignal je nach Gerätetyp über ein Kabel oder Funk- bzw. Infrarot-Verbindung zur Steuerung übermittelt.

Werkzeug-Tastsysteme

Reduzieren Sie die Anzahl von Ausschussteilen und minimieren Sie die Nacharbeit an Werkstücken, sparen Sie Nebenzeiten und erhöhen Sie die Genauigkeit der Bearbeitung: Mit den Tastsystemen sowie dem Bruchsensor von HEIDENHAIN können Sie Ihre Werkzeuge effizient und sicher prüfen bzw. vermessen.

Kamerasysteme

Das Werkzeug immer im Blick: Mit den Kamerasystemen von HEIDENHAIN lassen sich während der Bearbeitung an der Maschine sowohl die Werkzeugschneiden einzeln als auch das ganze Werkzeug auf Bruch und Verschleiß überwachen. Somit werden schnell Fehlbearbeitungen und abgenutzte Werkzeuge erkannt.

Nebenzeiten reduzieren, Produktivität gewinnen

Das Einrichten von Werkstücken und die Prüfung von Werkzeugen sind wesentliche Faktoren für prozesssichere Fertigungsabläufe. Aber sie kosten Zeit. Und je komplexer die Spannsituation, desto länger dauert das Einrichten. Und je komplexer die Fertigungsaufgabe, desto mehr Werkzeuge müssen überwacht werden.

HEIDENHAIN Werkstück-Tastsysteme wie das TS 460 verkürzen die Antastzeiten um bis zu 30 % bei sehr hoher Genauigkeit - und das bei jedem einzelnen Antastvorgang.

Der Werkzeug-Bruchsensor TD 110 für die Bruchprüfung im Maschinenraum spart bei jedem einzelnen Werkzeugcheck bis zu 6 Sekunden Nebenzeit gegenüber herkömmlichen Laserlichtschranken.

Berechnen Sie mit unserem Online-Rechner einfach Ihre Einsparmöglichkeiten bei den Nebenzeiten mit Tastsystemen und dem Bruchsensor von HEIDENHAIN:

Eingesparte Maschinenkosten berechnen

Reduzierung der Zykluszeit
Anzahl der Zyklen
Maschinenstundensatz

Ihre Einsparungen