Eigengelagerte Winkelmessgeräte

Winkelmessgeräte mit Eigenlagerung sind mit sehr hohen Systemgenauigkeiten besonders für anspruchsvolle Anwendungen wie bei Werkzeugmaschinen und Druckmaschinen geeignet. Durch die integrierte Lagerung ist die Messgenauigkeit des Messgeräts unabhängig von der Lagerung der Maschinenkomponenten.

Ansprechpartner – Kundenservice

Abteilung Kundenservice

+49 8669 31-0

service@heidenhain.de
Newsletter zu Ihrem Thema

Eigengelagerte Winkelmessgeräte

Baureihen RCN 2001, RCN 5001

  • Absolute Winkelmessgeräte
  • Systemgenauigkeit ±2” / ±4”
  • Integrierte Statorkupplung und Temperatursensor
  • Durchgehende Hohlwelle
  • Für hohe Drehzahlen
  • Auch mit Funktionaler Sicherheit verfügbar
Mehr erfahren

Baureihe RCN 8001

  • Absolute Winkelmessgeräte
  • Systemgenauigkeit ±1” / ±2”
  • Integrierte Statorkupplung und Temperatursensor
  • Durchgehende Hohlwelle
  • Für hohe Drehzahlen
  • Auch mit Funktionaler Sicherheit verfügbar
Mehr erfahren

Baureihe RCN 6000

  • Absolute Winkelmessgeräte
  • Systemgenauigkeit ±2”
  • Integrierte Statorkupplung
  • Durchgehende Hohlwelle
  • Auch mit Funktionaler Sicherheit verfügbar
Mehr erfahren

Baureihe ECN 2000

  • Absolute Winkelmessgeräte
  • Systemgenauigkeit ±10”
  • Angebaute Statorkupplung
  • Durchgehende Hohlwelle
Mehr erfahren

Baureihe ROC 2000

  • Absolute Winkelmessgeräte
  • Systemgenauigkeit ±5”
  • Separate Wellenkupplung
  • Vollwelle
Mehr erfahren

Baureihe ROC 7000

  • Absolute Winkelmessgeräte
  • Systemgenauigkeit ±2”
  • Separate Wellenkupplung
  • Vollwelle
Mehr erfahren

Baureihe RON 200

  • Inkrementale Winkelmessgeräte
  • Systemgenauigkeit ±2,5” / ±5”
  • Integrierte Statorkupplung
  • Durchgehende Hohlwelle
Mehr erfahren

RON 785, RON 786, RON 886, RPN 886

  • Inkrementale Winkelmessgeräte
  • Systemgenauigkeit ±1” / ±2”
  • Integrierte Statorkupplung
  • Durchgehende Hohlwelle
Mehr erfahren

Baureihe ROD 200

  • Inkrementale Winkelmessgeräte
  • Systemgenauigkeit ±5”
  • Separate Wellenkupplung
  • Vollwelle
Mehr erfahren

ROD 780, ROD 880

  • Inkrementale Winkelmessgeräte
  • Systemgenauigkeit ±1” / ±2”
  • Separate Wellenkupplung
  • Vollwelle
Mehr erfahren

Leider gibt es zu Ihrer Filterauswahl aktuell keine Ergebnisse.