Modulare Winkelmessgeräte

Modulare Winkelmessgeräte mit optischer oder magnetischer Abtastung bieten mit zahlreichen Kombinationen aus Teilkreis bzw. Teilungstrommel und Abtastkopf perfekt an Ihre Anwendungen angepasste Lösungen. Kenngrößen wie z. B. Schnittstelle, Genauigkeit oder Durchmesser können individuell den Anforderungen entsprechend modular ausgewählt werden.

Baureihe ECA 4000

  • Absolute Winkelmessgeräte
  • Optische Abtastung
  • Hohe Genauigkeit
  • Robust und große Anbautoleranzen
  • Auch mit Funktionaler Sicherheit verfügbar
  • Teilungsgenauigkeit: ±1,5” bis ±3”
Mehr erfahren

Baureihe ERA 4000

  • Inkrementale Winkelmessgeräte
  • Optische Abtastung
  • Hohe Genauigkeit
  • Optionale Sperrluftabdeckung
  • Teilungsgenauigkeit ±2” bis ±5”
Mehr erfahren

Baureihe ECM 2400

  • Absolute Winkelmessgeräte
  • Magnetische Abtastung
  • Robust und schmutzunempfindlich
  • Auch mit Funktionaler Sicherheit verfügbar
  • Teilungsgenauigkeit: ±3,5” bis ±8”
Mehr erfahren

Baureihe ERM 2000

  • Inkrementale Winkelmessgeräte
  • Magnetische Abtastung
  • Robust und schmutzunempfindlich
  • Einfache Montage
  • Teilungsgenauigkeit: ±2,5” bis ±72”
Mehr erfahren

Baureihe ERP 1000

  • Inkrementale Winkelmessgeräte
  • Optische Abtastung
  • Sehr hohe Auflösung und Genauigkeit
  • Kompakte Bauform
  • Teilungsgenauigkeit: ±0,9” bis ±4”
Mehr erfahren

Baureihe ERO 2000

  • Inkrementale Winkelmessgeräte
  • Optische Abtastung
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit
  • Kompakte Bauform
  • Teilungsgenauigkeit: ±8” 
Mehr erfahren

Leider gibt es zu Ihrer Filterauswahl aktuell keine Ergebnisse.