ND 2100 G GAGE-CHEK

    Technische Daten

    ND 2104 G

    ND 2108 G

    Achsen

    4

    8

    Messgeräte-Eingänge*

    Eingangsfrequenz

    1 VSS, TTL oder EnDat 2.2 (andere Schnittstellen auf Anfrage)

    1 VSS: 275 kHz; TTL: 3 MHz

    Unterteilungsfaktor

    10fach (nur bei 1 VSS)

    Anzeigeschritt1)

    einstellbar, max. 7 Dekaden

    Linearachse: 1 mm bis 0,000 01 mm

    Winkelachse: 1° bis 0,0001° (00° 00’ 01”)

    Anzeige

    5,7” Bildschirm
    für Positionswerte, Dialoge und Eingaben, grafische Funktionen und Softkeys

    Funktionen

    • Teileprogrammierung für max. 100 Teile
    • Grafische Darstellung der Messergebnisse
    • Klassieren über Toleranz- und Warngrenzen mit Darstellung im Balkendiagramm
    • Messreihen mit Minimum-/Maximum-Erfassung
    • Mathematische und trigonometrische Formeln
    • Funktionen zur statistischen Prozesskontrolle SPC
    • Grafische Darstellung der Messergebnisse und der Verteilung
    • Datenspeicher für Werte und Formeln
    • Komfortable Diagnose der angeschlossenen Messgeräte (nur EnDat 2.2)

    Fehlerkompensation

    linear und abschnittsweise linear über max. 60 Stützpunkte

    Datenschnittstelle

    • V.24/RS-232-C
    • USB (Typ A)

    Schalteingänge

    5 TTL-Eingänge (frei definierbar)

    Schaltausgänge

    12 TTL-Ausgänge, (frei definierbar)

    2 Relaisausgänge

    Sonstige Anschlüsse

    Fußschalter für 2 Funktionen, Bedienfeld

    Zubehör

    Fußschalter, externes Bedienfeld, Schutzhülle, Standfuß, Montageplatte

    Netzanschluss

    AC 100 V bis 240 V (–15 % bis +10 %), 47 Hz bis 63 Hz; 100 W

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 45 °C; (Lagertemperatur –20 °C bis 70 °C)

    Schutzart EN 60529

    IP40

    Anbau*

    Standfuß oder Montageplatte

    Masse

    ND mit Standfuß:  4,8 kg; ND mit Montageplatte:  2 kg

    * Bei Bestellung bitte auswählen

    1) Abhängig von der Signalperiode des angeschlossenen Messgeräts sowie vom Unterteilungsfaktor