SE 661/SE 660/SE 642/SE 540

    Technische Kennwerte

    Sende- und ­Empfangseinheit

    Funk und Infrarot

    Infrarot

    SE 661

    SE 660

    SE 642

    SE 540

    Verwendung

    TS 460 und TT 460
    beliebig viele ­anschließbar

    TS 460 und TT 460
    bis zu jeweils vier ­anschließbar ­(variantenabhängig)

    TS 460, TS 642, TS 740 und TT 460

    TS 460, TS 642 oder TS 740

    Signalübertragung

    Funk oder Infrarot

    Infrarot

    Einsatzgebiet

    im Arbeitsraum der Maschine

    in der Aufnahmebohrung

    im Spindelkopf

    Schnittstelle

    Serielle Daten (EnDat 2.2)

    • Aktivierung
    • Schaltsignal
    • Bereitschaftssignal
    • Diagnose

    Rechtecksignale (HTL)

    • Startsignal R(-TS) und R(-TT)
    • Bereitschaftssignal B(-TS) und B(-TT)
    • Schaltsignal S und S
    • Batteriewarnung W

    Rechtecksignale (HTL)

    • Startsignal R
    • Bereitschaftssignal B
    • Schaltsignal S
    • Batteriewarnung W

    Optische ­Zustands­kontrolle

    für Infrarot-Übertragung, Funk-Übertragung
    und -Kanalqualität, Kanal, Betriebsart
    und Werkstück- bzw. Werkzeug-Tastsystem

    für Infrarot-Übertragung, ­Fehler und Werkstück- bzw. Werkzeug-­Tastsystem

    für Tastsystem

    Elektrischer Anschluss

    Flanschdose M12,
    8-polig

    Flanschdose M12,
    12-polig

    Kabel 0,5 m/2 m mit ­Stecker M12, 12-polig

    Flanschdose M9, 8-polig

    Kabellänge

    50 m

    20 m mit Adapterkabel ¬ 6 mm
    50 m mit Adapterkabel ¬ 6 mm und
    Adapterkabel ¬ 8 mm zur Verlängerung

    30 m mit Adapterkabel ¬ 4,5 mm
    50 m mit Adapterkabel ¬ 4,5 mm und ­Adapterkabel ¬ 8 mm zur Verlängerung

    Versorgungsspannung

    DC 15 V bis 30 V

    Stromaufnahme ohne Last1)

    Infrarot

    Normalbetrieb
    Senden (max. 3,0 s)
    Funk

    3,8 Weff ( 220 mAeff)
    12 WPK ( 755 mAPK)
    2,4 Weff ( 135 mAeff)

    3,4 Weff ( 200 mAeff)
    10,7 WPK ( 680 mAPK)
    2,1 Weff ( 120 mAeff)

    5,1 Weff ( 250 mAeff)
    8,3 WPK ( 550 mAPK)

    3,7 Weff ( 150 mAeff)
    4,3 WPK ( 210 mAPK)

    Schutzart EN 60529

    IP68

    Arbeitstemperatur

    10 °C bis 40 °C

    10 °C bis 60 °C

    Lagertemperatur

    –20 °C bis 70 °C

    –20 °C bis 70 °C

    Masse ohne Kabel

     0,3 kg

     0,2 kg

     0,1 kg

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) bei minimaler Versorgungsspannung