Letzte Aktualisierung: August 07 2025 23:22:08.
Adapterkabel
Stecker Push-Lock, Buchse, 12-polig Sub-D Stecker, Kunststoffgehäuse metallisier
t, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Stecker Push-Lock, Buchse, 12-polig Sub-D Stecker, Kunststoffgehäuse metallisier
t, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm mit
Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x2x0,24+5x2x0,05
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 4,00 m
Stecker Push-Lock, Buchse, 12-polig Sub-D Stecker, Kunststoffgehäuse metallisier
t, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm mit
Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x2x0,24+5x2x0,05
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 4,00 m
Identnummer
Identnummer
1070790-05
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x2x0,24+5x2x0,05
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
4,00 m
SCIP ID
SCIP ID
09a59c60-4924-4f23-bcad-f5dd5f8a10f9