Letzte Aktualisierung: July 10 2025 23:19:04.

AK MSR15 TTLx200
Abtastkopf für inkrementales modulares Winkelmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK MSR15 TTLx200
Abtastkopf für inkrementales modulares Winkelmessgerät
Referenzimpulsbreite: 90°
Störungssignal: bei Störung LOW
Minimaler Flankenabstand: 0,050 µs
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
200-fach Interpolation
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1191153
Schutzart: IP40 (EN60529)
Identnummer
Identnummer
1283853-03
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Störungssignal
Störungssignal
bei Störung LOW
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,050 µs
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
200-fach Interpolation
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1191153
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
SCIP ID
SCIP ID
16a16a51-76ac-4c52-80c2-706493bbc136
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation