Letzte Aktualisierung: June 04 2025 23:24:05.

Inkrementaler Einbaudrehgeber
mit Eigenlagerung und Stator-Kupplung sowie zylin- drische Hohlwelle mit Digital
isierungs-Elektronik Ausgangssignale im TTL-Pegel Spannungsversorgung 5 V Zylind

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbaudrehgeber
mit Eigenlagerung und Stator-Kupplung sowie zylin- drische Hohlwelle mit Digital
isierungs-Elektronik Ausgangssignale im TTL-Pegel Spannungsversorgung 5 V Zylind
rische Hohlwelle, Durchmesser 25 mm Schutzart IP64 Klemmung auf Kappenseite Abta
stfrequenz 300 kHz Kabelausgang radial, ohne Stecker Kabellänge 7,00 m Arbeitste
mperatur-Bereich 0 bis 100 Grad C 3600 Striche
Identnummer
Identnummer
281576-40
stfrequenz 300 kHz Kabelausgang radial, ohne Stecker Kabellänge 7,00 m Arbeitste
mperatur-Bereich 0 bis 100 Grad C 3600 Striche
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation