Letzte Aktualisierung: June 05 2025 23:32:39.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber
mit Eigenlagerung und Statorkupplung sowie zylin- drische Hohlwelle und Digitali
sierungs-Elektronik Ausgangssignale im TTL-Pegel Spannungsversorgung 5 V Zylindr

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber
mit Eigenlagerung und Statorkupplung sowie zylin- drische Hohlwelle und Digitali
sierungs-Elektronik Ausgangssignale im TTL-Pegel Spannungsversorgung 5 V Zylindr
ische Hohlwelle, Durchmesser 20 mm Schutzart IP64 Klemmung auf Kappenseite Abtas
tfrequenz 300 kHz
Elektrischer Anschluß: Binderflanschdose radial
Arbeitstemperatur-Bereich 0...+100 Grad C
3600 Striche
Identnummer
Identnummer
281576-45
tfrequenz 300 kHz
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Binderflanschdose radial
Arbeitstemperatur-Bereich 0...+100 Grad C
3600 Striche
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation