Letzte Aktualisierung: June 05 2025 23:32:39.

Inkrementaler Einbaudrehgeber
mit Eigenlagerung und Stator-Kupplung sowie zylin- drische Hohlwelle mit Digital
isierungs-Elektronik Ausgangssignale im TTL-Pegel Spannungsversorgung 5 V zylind

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbaudrehgeber
mit Eigenlagerung und Stator-Kupplung sowie zylin- drische Hohlwelle mit Digital
isierungs-Elektronik Ausgangssignale im TTL-Pegel Spannungsversorgung 5 V zylind
rische Hohlwelle, Durchmesser 25 mm Schutzart IP64 Klemmung auf Kappenseite Abta
stfrequenz 300 kHz
Elektrischer Anschluß: Binderflanschdose 12-polig
radial
Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 100 Grad C
2500 Striche
Identnummer
Identnummer
281576-47
stfrequenz 300 kHz
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Binderflanschdose 12-polig radial
Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 100 Grad C
2500 Striche
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation