Letzte Aktualisierung: June 05 2025 23:32:39.

Inkrementaler Einbaudrehgeber
mit Eigenlagerung und Stator-Kupplung sowie zylin- drische Hohlwelle mit Digital
isierungs-Elektronik

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbaudrehgeber
mit Eigenlagerung und Stator-Kupplung sowie zylin- drische Hohlwelle mit Digital
isierungs-Elektronik
Ausgangssignale: TTL-Pegel
Spannungsversorgung: 5 V
zylindrische Hohlwelle: Durchmesser 20 mm
Schutzart: IP64
Klemmung auf Kappenseite Abtastfrequenz: 300 kHz
Elektrischer Anschluß: Kupplung/Stift
Kabelausgang radial
Kabellänge 1 m
Arbeitstemperatur: 0 bis 100 Grad C
Strichzahl: 5000
Identnummer
Identnummer
281576-53
Ausgangssignale
Ausgangssignale
TTL-Pegel
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V
zylindrische Hohlwelle
zylindrische Hohlwelle
Durchmesser 20 mm
Schutzart
Schutzart
IP64
Klemmung auf Kappenseite Abtastfrequenz
Klemmung auf Kappenseite Abtastfrequenz
300 kHz
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kupplung/Stift Kabelausgang radial Kabellänge 1 m
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0 bis 100 Grad C
Strichzahl
Strichzahl
5000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation