Letzte Aktualisierung: October 01 2025 23:19:28.

Inkrementaler drehgeber
Ausgangssignale htl-pegel Spannungsversorgung 10 bis 30v Abtastfrequenz 160 khz
Referenzsignal verknuepft

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler drehgeber
Ausgangssignale htl-pegel Spannungsversorgung 10 bis 30v Abtastfrequenz 160 khz
Referenzsignal verknuepft
Welle, durchmesser 10mm mit konus 1:10
Mit drehmommentstuetze
Schutzart ip64
Kabellaenge 0,27m, mit steckereinsatz 12-polig und
Temperatursensor-anschluss sowie kabeltuelle
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur-bereich -30 bis 100 grad c
1024 striche
Identnummer
Identnummer
290318-01
Mit drehmommentstuetze
Schutzart ip64
Kabellaenge 0,27m, mit steckereinsatz 12-polig und
Temperatursensor-anschluss sowie kabeltuelle
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur-bereich -30 bis 100 grad c
1024 striche