Letzte Aktualisierung: October 01 2025 23:19:28.

Inkrementaler Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Spannungsversorgung: 10V...30V
Anbauart: Befestigungsplatte für
Drehmomentstütze
Wellendurchmesser: Konuswelle, 9,25mm
Funktionsdurchmesser
Schutzart: IP64
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Inkrementalsignale: HTL-Pegel
Abtastfrequenz: 300kHz
Referenzsignal: verknüpft
Strichzahl: 1024
Elektrischer Anschluß: Kabel 1m ohne Stecker
Kabelausgang radial
Typenschildbezeichnung: IS-C 630900000
Identnummer
Identnummer
309288-04
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10V...30V
Anbauart
Anbauart
Befestigungsplatte für Drehmomentstütze
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
Konuswelle, 9,25mm Funktionsdurchmesser
Schutzart
Schutzart
IP64
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
HTL-Pegel
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
300kHz
Referenzsignal
Referenzsignal
verknüpft
Strichzahl
Strichzahl
1024
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 1m ohne Stecker Kabelausgang radial
Typenschildbezeichnung
Typenschildbezeichnung
IS-C 630900000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
344896-02