Letzte Aktualisierung: July 28 2025 23:19:11.

Einbau-Drehgeber mit Eigenlagerung und Stator Kupplun
g sowie Kommutierungssignalen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Einbau-Drehgeber mit Eigenlagerung und Stator Kupplun
g sowie Kommutierungssignalen
Anbauart: Klemmkupplung für
Aufnahmedurchmesser 65 mm
Welle: Außenkonus 1:10, Funk-
tionsdurchmesser 9,25 mm
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: sinusförmige Spannungs-
Signale (1 Vss)
Inkrementalsignale: 2048 Signalperioden/Umdr.
Arbeitstemperatur: -20...+100 Grad C
Elektrischer Anschluß: Platinenstecker 14-polig
Kappe für steckbare
Kabelbaugruppe
Identnummer
Identnummer
312215-12
Anbauart
Anbauart
Klemmkupplung für Aufnahmedurchmesser 65 mm
Welle
Welle
Außenkonus 1:10, Funk- tionsdurchmesser 9,25 mm
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Spannungs- Signale (1 Vss)
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
2048 Signalperioden/Umdr.
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20...+100 Grad C
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Platinenstecker 14-polig Kappe für steckbare Kabelbaugruppe
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
312215-05