Letzte Aktualisierung: July 28 2025 23:19:11.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit Kommutierungs Sign
alen (Z=1Spur)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit Kommutierungs Sign
alen (Z=1Spur)
Ausgangssignale: sinusförmig 1 Vss
Spannungsversorgung: 5 V
Konuswelle: Funktions-Durchmesser am
Aussenkonus 9,25 mm
Flansch mit Schlüsselweite 55 mm
Kappe mit Druckguß-Deckel, ohne Kabel
ohne Statorkupplung, ohne Zentralschraube
Arbeitstemperatur-Bereich: -20 bis +120 Grad C
2048 Striche
Sonderausführung mit Thermoelement und verkürzter
Kappenlänge für Testzwecke bei
SIEMENS EWN (Kd.-Nr. 142 603)
Identnummer
Identnummer
312215-58
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmig 1 Vss
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V
Konuswelle
Konuswelle
Funktions-Durchmesser am Aussenkonus 9,25 mm
Flansch mit Schlüsselweite 55 mm
Kappe mit Druckguß-Deckel, ohne Kabel
ohne Statorkupplung, ohne Zentralschraube
Arbeitstemperatur-Bereich
Arbeitstemperatur-Bereich
-20 bis +120 Grad C
2048 Striche
Sonderausführung mit Thermoelement und verkürzter
Kappenlänge für Testzwecke bei
SIEMENS EWN (Kd.-Nr. 142 603)
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation