Letzte Aktualisierung: July 28 2025 23:19:11.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit
Kommutierungs- signalen Für SIEMENS-Antriebe mit SIEMENS-Typenschild

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit
Kommutierungs- signalen Für SIEMENS-Antriebe mit SIEMENS-Typenschild
Ausgangssignale: sinusförmig 1,1 Vss
Spannungsversorgung: 5 V
Konuswelle, Z=1Spur: Funktions-Durchmesser
am Aussenkonus 9,25 mm
Flansch mit Schlüsselweite: 55 mm
Baulänge: L=54,5 mm
Kappe mit Druckguß-Deckel, ohne Kabel
ohne Statorkupplung, ohne Zentralschraube
Arbeitstemperatur-Bereich: -20 bis +120 Grad C
2048 Striche
Identnummer
Identnummer
312215-68
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmig 1,1 Vss
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V
Konuswelle, Z=1Spur
Konuswelle, Z=1Spur
Funktions-Durchmesser am Aussenkonus 9,25 mm
Flansch mit Schlüsselweite
Flansch mit Schlüsselweite
55 mm
Baulänge
Baulänge
L=54,5 mm
Kappe mit Druckguß-Deckel, ohne Kabel
ohne Statorkupplung, ohne Zentralschraube
Arbeitstemperatur-Bereich
Arbeitstemperatur-Bereich
-20 bis +120 Grad C
2048 Striche
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
385487-51