Letzte Aktualisierung: October 01 2025 23:19:28.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber
Siemens-Bezeichnung: Rod 431.001
Ausgangssignale: HTL-Pegel
Spannungsversorgung: 10 bis 30 V
Konuswelle: Funktions-Durchmesser am
Außenkonus 9,25 mm
Flansch mit Schlüsselweite 55 mm
Kappe mit Druckguss-Deckel, ohne Kabel
Ohne Statorkupplung, ohne Zentralschraube
1024 Striche
Achtung: Statorkupplung (Ankopplung) sowie elektr.
Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang
enthalten. Diese Teile sind nur über
SIEMENS erhältlich.
Identnummer
Identnummer
317393-52
Siemens-Bezeichnung
Siemens-Bezeichnung
Rod 431.001
Ausgangssignale
Ausgangssignale
HTL-Pegel
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 bis 30 V
Konuswelle
Konuswelle
Funktions-Durchmesser am Außenkonus 9,25 mm
Flansch mit Schlüsselweite 55 mm
Kappe mit Druckguss-Deckel, ohne Kabel
Ohne Statorkupplung, ohne Zentralschraube
1024 Striche
Achtung
Achtung
Statorkupplung (Ankopplung) sowie elektr. Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese Teile sind nur über SIEMENS erhältlich.
 
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
538727-52