Letzte Aktualisierung: June 02 2025 23:26:24.

Inkrementaler Drehgeber
mit Standard-Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
mit Standard-Statorkupplung
Anbauart: an Planfläche Lochkreis
Durchmesser 96 mm
Welle: durchgehende Hohlwelle
Durchmesser 48 mm
Arbeitstemperatur: -10 bis +100 Grad C
Spannungsversorgung: +5 V
Inkrementalsignale: Rechtecksignale, TTL-Pegel
Signalperioden: 2048
Elektrischer Anschluss: 1 m Kabel ohne Kupplung
Kabelausgang: axial u. radial verwendbar
Identnummer
Identnummer
337638-0B
Anbauart
Anbauart
an Planfläche Lochkreis Durchmesser 96 mm
Welle
Welle
durchgehende Hohlwelle Durchmesser 48 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10 bis +100 Grad C
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
Rechtecksignale, TTL-Pegel
Signalperioden
Signalperioden
2048
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
1 m Kabel ohne Kupplung
Kabelausgang
Kabelausgang
axial u. radial verwendbar
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation