Letzte Aktualisierung: June 02 2025 23:26:24.

Inkrementaler Drehgeber
mit Eigenlagerung und Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
mit Eigenlagerung und Statorkupplung
Anbauart: Statorkupplung an Plan-
fläche (Lochkreisdurch-
messer = 96 mm)
Hohlwellendurchmesser: 40 mm
Arbeitstemperatur: -10 bis +100 Grad C
Schutzart: IP 64
Spannungsversorgung: +5 V
Abtastfrequenz: max. 300 kHz
Inkrementalsignale: Rechtecksignale, TTL-Pegel
Elektrischer Anschluss: 1 m Kabel mit Stecker
Signalperioden: 1024
Kabelausgang: axial u. radial verwendbar
Identnummer
Identnummer
337638-0K
Anbauart
Anbauart
Statorkupplung an Plan- fläche (Lochkreisdurch- messer = 96 mm)
Hohlwellendurchmesser
Hohlwellendurchmesser
40 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10 bis +100 Grad C
Schutzart
Schutzart
IP 64
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
max. 300 kHz
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
Rechtecksignale, TTL-Pegel
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
1 m Kabel mit Stecker
Signalperioden
Signalperioden
1024
Kabelausgang
Kabelausgang
axial u. radial verwendbar
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation