Letzte Aktualisierung: June 03 2025 23:25:09.

Inkremental-Drehgeber mit Eigenlagerung und
kundenspezifischer Statorkupplung (Lochkr.D=106mm)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkremental-Drehgeber mit Eigenlagerung und
kundenspezifischer Statorkupplung (Lochkr.D=106mm)
Anbauart: an Planfläche
Durchgehende Hohlwelle: Durchmesser 25mm
Arbeitstemperatur: -10 bis +100 Grad C
Schutzart: IP64
Spannungsversorgung: +5V
Abtastfrequenz: max. 300KHz
Inkrementalsignale: Rechtecksignale, TTL-Pegel
Elektrischer Anschluss: 0,14m Kabel mit Sub-D-
Stecker 15-polig
Kabelausgang: axial u. radial verwendbar
Strichzahl: 5000
Identnummer
Identnummer
337638-0R
Anbauart
Anbauart
an Planfläche
Durchgehende Hohlwelle
Durchgehende Hohlwelle
Durchmesser 25mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10 bis +100 Grad C
Schutzart
Schutzart
IP64
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
max. 300KHz
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
Rechtecksignale, TTL-Pegel
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
0,14m Kabel mit Sub-D- Stecker 15-polig
Kabelausgang
Kabelausgang
axial u. radial verwendbar
Strichzahl
Strichzahl
5000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation