Letzte Aktualisierung: June 02 2025 23:26:24.

Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung und
Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung und
Statorkupplung
Anbauart: an Planfläche (Lochkreis
D= 96 mm)
Welle: durchgehende Hohlwelle
Durchmesser 40 mm
Arbeitstemperatur: -10 bis +100 Grad C
Spannungsversorgung: +5 V
Schutzar: IP 64
Abtastfrequenz: max. 300 kHz
Inkrementalsignale: Rechtecksignale, TTL-Pegel
Signalperioden: 1024
Elektrischer Anschluß: 1 m Kabel mit Stecker
Kabelausgang: axial u. radial verwendbar
Identnummer
Identnummer
337638-12
Anbauart
Anbauart
an Planfläche (Lochkreis D= 96 mm)
Welle
Welle
durchgehende Hohlwelle Durchmesser 40 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10 bis +100 Grad C
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Schutzar
Schutzar
IP 64
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
max. 300 kHz
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
Rechtecksignale, TTL-Pegel
Signalperioden
Signalperioden
1024
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
1 m Kabel mit Stecker
Kabelausgang
Kabelausgang
axial u. radial verwendbar
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation