Letzte Aktualisierung: June 05 2025 23:32:39.

Inkrementaler Drehgeber
mit Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
mit Statorkupplung
Anbauart: an Planfläche
Welle: durchgehende Hohlwelle
Durchmesser 25 mm
Arbeitstemperatur: -10 bis +100 Grad C
Spannungsversorgung: +5 V
Inkrementalsignale: Rechtecksignale, TTL-Pegel
Signalperioden: 3600
Elektrischer Anschluß: 1 m Kabel mit Kupplung
Kabelausgang: axial u. radial verwendbar
Identnummer
Identnummer
337638-1P
Anbauart
Anbauart
an Planfläche
Welle
Welle
durchgehende Hohlwelle Durchmesser 25 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10 bis +100 Grad C
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
Rechtecksignale, TTL-Pegel
Signalperioden
Signalperioden
3600
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
1 m Kabel mit Kupplung
Kabelausgang
Kabelausgang
axial u. radial verwendbar
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
377101-1P