Letzte Aktualisierung: June 02 2025 23:26:24.

Inkrementaldrehgeber mit Eigenlagerung in kundenspezi
fischer Spezifikation

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaldrehgeber mit Eigenlagerung in kundenspezi
fischer Spezifikation
Anbauart: an Planfläche
Hohlwelle: 25mm, durchgehend
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Schutzart: IP64
Spannungsversorgung: +5V
Abtastfrequenz: max. 300kHz
Inkrementalsignale: Rechtecksignale, TTL-Pegel
Elektrischer Anschluss: 0,14m Kabel mit Submin-D-
Stecker (15-polig)
Kabelausgang: radial
Strichzahl: 5000
Identnummer
Identnummer
337638-1U
Anbauart
Anbauart
an Planfläche
Hohlwelle
Hohlwelle
25mm, durchgehend
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Schutzart
Schutzart
IP64
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
max. 300kHz
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
Rechtecksignale, TTL-Pegel
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
0,14m Kabel mit Submin-D- Stecker (15-polig)
Kabelausgang
Kabelausgang
radial
Strichzahl
Strichzahl
5000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation