Letzte Aktualisierung: June 03 2025 23:25:09.

Inkrementaler Drehgeber ERN 120
mit Adapterflansch

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber ERN 120
mit Adapterflansch
Anbauart: an Planfläche
Welle: durchgehende Hohlwelle
Durchmesser 20 mm
Arbeitstemperatur: -10 bis +100 Grad C
Spannungsversorgung: +5 V
Inkrementalsignale: Rechtecksignale, TTL-Pegel
Signalperioden: 2500
Abtastfrequenz: 300kHz
Elektrischer Anschluss: 1 m Kabel mit Stecker
Kabelausgang: axial u. radial verwendbar
.
Ausschliesslich als Ersatzgerät für RON 1xx/2xx
lieferbar!
Identnummer
Identnummer
337638-2Z
Anbauart
Anbauart
an Planfläche
Welle
Welle
durchgehende Hohlwelle Durchmesser 20 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10 bis +100 Grad C
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
Rechtecksignale, TTL-Pegel
Signalperioden
Signalperioden
2500
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
300kHz
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
1 m Kabel mit Stecker
Kabelausgang
Kabelausgang
axial u. radial verwendbar
.
Ausschliesslich als Ersatzgerät für RON 1xx/2xx
lieferbar!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation