Letzte Aktualisierung: June 03 2025 23:25:09.

Inkrementaler Drehgeber
mit Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
mit Statorkupplung
Anbauart: an Planfläche
Welle: durchgehende Hohlwelle
Durchmesser 38 mm
Arbeitstemperatur: -10 bis +100 Grad C
Spannungsversorgung: +5 V
Inkrementalsignale: Rechtecksignale, TTL-Pegel
Signalperioden: 4096
Elektrischer Anschluss: 5 m Kabel mit Kupplung
Kabelausgang: axial u. radial verwendbar
Identnummer
Identnummer
337638-3V
Anbauart
Anbauart
an Planfläche
Welle
Welle
durchgehende Hohlwelle Durchmesser 38 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10 bis +100 Grad C
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
Rechtecksignale, TTL-Pegel
Signalperioden
Signalperioden
4096
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
5 m Kabel mit Kupplung
Kabelausgang
Kabelausgang
axial u. radial verwendbar
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation