Letzte Aktualisierung: August 14 2025 23:17:50.

Singleturn-Absolutdrehgeber
mit Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Absolutdrehgeber
mit Statorkupplung
Auflösung: 13 Bit=8192 Pos./Umdrehung
Anbauart: an Planfläche, LK=96 mm
Welle: durchgehende Hohlwelle
Durchmesser 25 mm
mit Axialbefestigung
Zentralschraube (M6) und
Druckscheibe
Arbeitstemperatur: -10 bis +100 Grad C
(bei n -20 bis +85 Grad C
(bei nSpannungsversorgung: +5 V
Datenschnittstelle: EnDat-Interface
Ausgangscode: Dual-Code
Inkrementalsignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1Vss)
Signalperioden: 2048
Elektrischer Anschluß: Flanschdose radial
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.
Identnummer
Identnummer
337641-17
Auflösung
Auflösung
13 Bit=8192 Pos./Umdrehung
Anbauart
Anbauart
an Planfläche, LK=96 mm
Welle
Welle
durchgehende Hohlwelle Durchmesser 25 mm mit Axialbefestigung Zentralschraube (M6) und Druckscheibe
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10 bis +100 Grad C (bei n -20 bis +85 Grad C (bei nSpannungsversorgung: +5 V
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat-Interface
Ausgangscode
Ausgangscode
Dual-Code
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
sinusförmige Spannungs- signale (1Vss)
Signalperioden
Signalperioden
2048
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Flanschdose radial
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
528100-28