Letzte Aktualisierung: August 14 2025 23:17:50.

Singleturn-Absolutdrehgeber
mit Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Absolutdrehgeber
mit Statorkupplung
Auflösung: 13 Bit=8192 Pos./Umdrehung
Anbauart: an Planfläche
Welle: durchgehende Hohlwelle
Durchmesser 50 mm
Arbeitstemperatur: -10 bis +85 Grad C
Spannungsversorgung: +10...30V
Datenschnittstelle: synchron-seriell SSI
Ausgangscode: Gray
Inkrementalsignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1Vss)
Signalperioden: 2048
Elektrischer Anschluß: Flanschdose radial
Identnummer
Identnummer
340853-01
Auflösung
Auflösung
13 Bit=8192 Pos./Umdrehung
Anbauart
Anbauart
an Planfläche
Welle
Welle
durchgehende Hohlwelle Durchmesser 50 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10 bis +85 Grad C
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+10...30V
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
synchron-seriell SSI
Ausgangscode
Ausgangscode
Gray
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
sinusförmige Spannungs- signale (1Vss)
Signalperioden
Signalperioden
2048
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Flanschdose radial
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
340853-11