Letzte Aktualisierung: June 03 2025 23:25:09.

Inkrementaldrehgeber
mit Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaldrehgeber
mit Statorkupplung
Anbauart: an Planfläche
Welle: durchgehende Hohlwelle
Durchmesser 50 mm
Arbeitstemperatur: -30 bis +100 Grad C
Spannungsversorgung: +5 V
Inkrementalsignale: Rechtecksignale, TTL-Pegel
Signalperioden: 1024
Elektrischer Anschluß: Flanschdose radial
Identnummer
Identnummer
344415-01
Anbauart
Anbauart
an Planfläche
Welle
Welle
durchgehende Hohlwelle Durchmesser 50 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-30 bis +100 Grad C
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
Rechtecksignale, TTL-Pegel
Signalperioden
Signalperioden
1024
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Flanschdose radial
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation