Letzte Aktualisierung: May 27 2025 23:20:55.
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
Strichzahl: 3600
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 96 mm)
Welle: Durchgehende Hohlwelle mit
Exzenterklemmung,
Durchmesser 20 mm
Schutzart: IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -10/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
377101-5S
Strichzahl
Strichzahl
3600
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 96 mm)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit Exzenterklemmung, Durchmesser 20 mm
Schutzart
Schutzart
IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
 
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
589611-5S