Letzte Aktualisierung: June 05 2025 23:32:39.

ERN 420
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 420
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 1000
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 63 mm)
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
mit Klemmring, Durchmesser
12 mm, Tiefe 24 mm,
robuste Ausführung
Schutzart: II 2 G Ex db IIC T120°C /
II 2 D Ex tb IIIC T120°C
Elektrischer Anschluss: Kupplung Stift 12-polig
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: radial
Kabellänge: 10,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Beilegeteil: Schutzkappe [377109-01]
Identnummer
Identnummer
384714-01
Strichzahl
Strichzahl
1000
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
Statorkupplung für Planfläche (LK 63 mm)
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle mit Klemmring, Durchmesser 12 mm, Tiefe 24 mm, robuste Ausführung
Schutzart
Schutzart
II 2 G Ex db IIC T120°C / II 2 D Ex tb IIIC T120°C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung Stift 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Kabellänge
Kabellänge
10,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Beilegeteil
Beilegeteil
Schutzkappe [377109-01]
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
384714-02