Letzte Aktualisierung: June 05 2025 23:32:39.

ERN 1321
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1321
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 1024
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: ohne Kupplung
Welle: Konuswelle 1 zu 10,
Funktionsdurchmesser 9,25
mm, Abdrückgewinde M10
und M6
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+120 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 12-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D297243
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: ohne Beilegeteil
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
385428-27
Strichzahl
Strichzahl
1024
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
ohne Kupplung
Welle
Welle
Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser 9,25 mm, Abdrückgewinde M10 und M6
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+120 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 12-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D297243
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
ohne Beilegeteil
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
a8db5318-2bf1-4a3c-840f-fb1c040086f5
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation