Datenschnittstelle: EnDat01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Ausgangssignal: ~1Vss
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 96 mm)
Welle: Durchgehende Hohlwelle mit
Exzenterklemmung,
Durchmesser 38 mm
Schutzart: IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -10/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung: D288678
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 5,00 m
Identnummer
Identnummer
528100-49
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat01
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
Statorkupplung für Planfläche (LK 96 mm)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit Exzenterklemmung, Durchmesser 38 mm
Schutzart
Schutzart
IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D288678
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation