Datenschnittstelle: SSI01n1
Ausgabecode: Gray
Strichzahl: 2048
Ausgangssignal: ~1Vss
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 96 mm)
Welle: Durchgehende Hohlwelle mit
Exzenterklemmung,
Durchmesser 25 mm
Schutzart: IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung: D288678
Anschlussrichtung: radial
Identnummer
Identnummer
528101-55
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
SSI01n1
Ausgabecode
Ausgabecode
Gray
Strichzahl
Strichzahl
2048
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 96 mm)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit Exzenterklemmung, Durchmesser 25 mm
Schutzart
Schutzart
IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D288678
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
SCIP ID
SCIP ID
c018b113-41bf-4260-9c43-154ab0727612
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation