Letzte Aktualisierung: June 05 2025 23:32:39.

ERN 1380
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1380
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 512
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 210,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Spreizringkupplung für
Aufnahmedurchmesser 65mm
Welle: Einseitig offene
Hohlwelle für
Axialklemmung,
Durchmesser 12,7 mm,
Tiefe 21 mm
Schutzart: IP 40 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -40/+120 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 12-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D297243
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: selbstsichernde Schraube
M5 x25 -8.8 DIN 6912
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
534118-16
Strichzahl
Strichzahl
512
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
210,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Spreizringkupplung für Aufnahmedurchmesser 65mm
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 12,7 mm, Tiefe 21 mm
Schutzart
Schutzart
IP 40 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+120 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 12-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D297243
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
selbstsichernde Schraube M5 x25 -8.8 DIN 6912
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation