Letzte Aktualisierung: June 05 2025 23:32:39.

ERN 1326
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1326
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 4096
Teilkreiszusatzspur: Blockkommutierung 10 x
36° (Spurzuordnung zur
Referenzmarke bei Spur I)
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Spreizringkupplung für
Aufnahmedurchmesser 65mm
Welle: Konuswelle 1 zu 10,
Funktionsdurchmesser 9,25
mm, Abdrückgewinde M10
und M6
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+120 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 16-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D341623
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: Montagesatz mit Schraube
M5x50, M5x47 und
Warnhinweis
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
574485-10
Strichzahl
Strichzahl
4096
Teilkreiszusatzspur
Teilkreiszusatzspur
Blockkommutierung 10 x 36° (Spurzuordnung zur Referenzmarke bei Spur I)
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
Spreizringkupplung für Aufnahmedurchmesser 65mm
Welle
Welle
Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser 9,25 mm, Abdrückgewinde M10 und M6
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+120 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 16-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D341623
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
Montagesatz mit Schraube M5x50, M5x47 und Warnhinweis
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
0b348622-c9b4-4678-a877-896b2a15859f
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation