Letzte Aktualisierung: June 05 2025 23:32:39.

ERN 1323
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1323
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 2500
Teilkreiszusatzspur: Blockkommutierung 3 x
120° (Spurzuordnung zur
Referenzmarke bei High,
High, Low)
Ausgangssignal: TTLx2
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Spreizringkupplung für
Aufnahmedurchmesser 65mm
Welle: Einseitig offene
Hohlwelle für
Axialklemmung,
Durchmesser 12 mm, Tiefe
22,5 mm
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+120 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 16-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D341623
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: selbstsichernde Schraube
M5 x35 -8.8 DIN 6912
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
574485-35
Strichzahl
Strichzahl
2500
Teilkreiszusatzspur
Teilkreiszusatzspur
Blockkommutierung 3 x 120° (Spurzuordnung zur Referenzmarke bei High, High, Low)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTLx2
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Spreizringkupplung für Aufnahmedurchmesser 65mm
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 12 mm, Tiefe 22,5 mm
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+120 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 16-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D341623
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
selbstsichernde Schraube M5 x35 -8.8 DIN 6912
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
3ef9fce8-2a39-4f1c-98ec-e51622c260cc
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation