Letzte Aktualisierung: May 29 2025 23:24:58.
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
Strichzahl: 1250
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Befestigungsplatte für
Drahtbügelmontage
Welle: Konuswelle 1:10,
Funktionsdurchmesser 17
JS8 mm, Abdrückgewinde M8
mit Zentrieransatz am
Wellenende
Schutzart: IP53 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+85 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose 17-polig, Typ
Canon mit
Heißleiteranschluß Länge
700mm
Anschluss-Belegung: D254623
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 0,28
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
589611-8A
Strichzahl
Strichzahl
1250
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
Befestigungsplatte für Drahtbügelmontage
Welle
Welle
Konuswelle 1:10, Funktionsdurchmesser 17 JS8 mm, Abdrückgewinde M8 mit Zentrieransatz am Wellenende
Schutzart
Schutzart
IP53 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+85 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose 17-polig, Typ Canon mit Heißleiteranschluß Länge 700mm
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D254623
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
0,28
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
81e53764-7621-4537-ba09-cd58c76d8ab1
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation