Letzte Aktualisierung: June 05 2025 23:32:39.

ERN 1323
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1323
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 1024
Teilkreiszusatzspur: Blockkommutierung 4 x 90°
(Spurzuordnung zur
Referenzmarke bei Spur I)
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
zurückgesetzte Planfläche
mit Unterlegteil (LK
64mm, M4)
Welle: Einseitig offene
Hohlwelle für
Axialklemmung,
Durchmesser 12,7 mm,
Tiefe 16,5 mm
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+120 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 16-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D341623
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: selbstsichernde Schraube
M5 x16 -8.8 DIN 6912
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
640184-Z1
Strichzahl
Strichzahl
1024
Teilkreiszusatzspur
Teilkreiszusatzspur
Blockkommutierung 4 x 90° (Spurzuordnung zur Referenzmarke bei Spur I)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für zurückgesetzte Planfläche mit Unterlegteil (LK 64mm, M4)
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 12,7 mm, Tiefe 16,5 mm
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+120 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 16-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D341623
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
selbstsichernde Schraube M5 x16 -8.8 DIN 6912
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
82b1a3d2-6a3a-4cec-94b2-e0d5a27c29e3
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation