Letzte Aktualisierung: June 05 2025 23:32:39.

ERN 1385
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1385
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 2048
Teilkreiszusatzspur: 1 Sinus und 1
Cosinus-Signal/ Umdrehung
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 210,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kupplungsausführung: Spreizringkupplung für
Aufnahmedurchmesser 65mm
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 12,7 mm, Tiefe
21 mm
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+120 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 14-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D319274
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: selbstsichernde Schraube
M5 x25 -8.8 DIN 6912
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
749144-19
Strichzahl
Strichzahl
2048
Teilkreiszusatzspur
Teilkreiszusatzspur
1 Sinus und 1 Cosinus-Signal/ Umdrehung
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
210,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Spreizringkupplung für Aufnahmedurchmesser 65mm
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 12,7 mm, Tiefe 21 mm
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+120 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 14-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D319274
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
selbstsichernde Schraube M5 x25 -8.8 DIN 6912
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
b3f07ba5-fbda-4642-b3fe-3ac610097b97
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation