Letzte Aktualisierung: July 28 2025 23:19:11.

ERN 1387
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1387
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 2048
Teilkreiszusatzspur: 1 Sinus und 1
Cosinus-Signal/ Umdrehung
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 210,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kupplungsausführung: Spreizringkupplung für
Aufnahmedurchmesser 65mm
Welle: Konuswelle 1 zu 10,
Funktionsdurchmesser 9,25
mm, Abdrückgewinde M10 und
M6 Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 14-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D319274
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: ohne Beilegeteil
Verpackungsart: Sammelverpackung im Karton
40 Stück
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
749144-59
Strichzahl
Strichzahl
2048
Teilkreiszusatzspur
Teilkreiszusatzspur
1 Sinus und 1 Cosinus-Signal/ Umdrehung
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
210,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Spreizringkupplung für Aufnahmedurchmesser 65mm
Welle
Welle
Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser 9,25 mm, Abdrückgewinde M10 und M6 Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 14-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D319274
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
ohne Beilegeteil
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Karton 40 Stück
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
c96513b7-b144-448f-ae78-2acbed0d5b8f
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation