Datenschnittstelle: EnDat01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 400,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 96 mm)
Welle: Durchgehende Hohlwelle,
Durchmesser 25mm, ohne
axialer Klemmscheibe,
Überstand 5mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Einbaukupplung Stift
17-polig
Anschluss-Belegung: D288678
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 0,31 m
Besonderheiten, Kabel mit eingebauter
Rotationsmessgeräte: Kabeldurchführungstülle
und Isolierschlauch
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
810800-0A
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat01
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
2048
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
400,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 96 mm)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle, Durchmesser 25mm, ohne axialer Klemmscheibe, Überstand 5mm
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Einbaukupplung Stift 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D288678
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
0,31 m
Besonderheiten, Kabel mit eingebauter
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
Kabeldurchführungstülle und Isolierschlauch
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
6e38675a-3dea-44ce-ae19-27cdf852e890
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation