LEINE LINDE – Ein Mitglied der HEIDENHAIN CORPORATE GROUP

LEINE LINDE ist die Marke für robuste Drehgeber, Sensoren und Systemelektronik in der HEIDENHAIN CORPORATE GROUP. Die Lösungen von LEINE LINDE sind die erste Wahl für Schwerlasteinsätze in rauen Umgebungen, z. B. in den Branchen Windenergie, Zellstoff & Papier, Stahl, Schifffahrt & Offshore, Kräne oder Bergbau. 

Zuverlässig unter rauen Bedingungen

LEINE LINDE entwickelt und produziert kundenspezifische Drehgeber, Sensoren und Systemelektroniken für industrielle Anwendungen. Die Produkte und Lösungen kommen insbesondere zur Messung von Umdrehungen oder Positionen zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre Robustheit, Leistung und Zuverlässigkeit aus.

Zu den typischen Einsatzgebieten der LEINE LINDE-Produkte gehören Hochleistungsanwendungen unter rauen Bedingungen in Branchen wie

Das LEINE LINDE-Angebot umfasst für Seewasserumgebungen zugelassene Produkte, funktional sichere Drehgeber und ATEX- sowie IECEx-zertifizierte Lösungen zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Eine Besonderheit aller LEINE LINDE-Produkte ist ihre spezifische Auslegung nach Kundenwunsch bei schnellen Lieferzeiten.

Kontakt:

Leine & Linde AB
Olivehällsvägen 8
645 42 Strängnäs
Sweden

LEINE LINDE Produktbereiche

Absolut- und Inkrementaldrehgeber

Das breitgefächerte Programm von LEINE LINDE umfasst Drehgeber und Sensoren für anspruchsvolle Einsatzbedingungen, die exakt nach Kundenwunsch gefertigt werden. Damit passen LEINE LINDE-Lösungen immer perfekt zur Anwendung und erfüllen höchste Ansprüche an die exakte Erfassung von Geschwindigkeiten und Positionen genauso wie an Robustheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Lineargeber

Lineargeber mit einer robusten induktiven Abtastung von LEINE LINDE kommen bei der Längenmessung und Walzspaltsteuerung in anspruchsvollen Anwendungen wie Stahlwerken und anderen verarbeitenden Industrien zum Einsatz. Sie liefern sehr schnell und zuverlässig hochaufgelöste, absolute Positionswerte auch bei Erschütterungen, Hitze und Schwingungen.

Lagerlose Drehgeber

Für die direkte Montage an großen rotierenden Wellen sowie für die perfekte Passung mit Standard-NEMA-Motoren mit C-Flansch bietet LEINE LINDE große lagerlose Hohlwellen-Inkrementaldrehgeber an. Die Drehgeber können wahlweise mit einem oder zwei Sensorköpfen ausgestattet werden, um die Signale berührungslos mit oder ohne Redundanz abzulesen.

Weitere Produkt-Highlights von LEINE LINDE

Mehr Lösungen von LEINE LINDE:
www.leinelinde.com oder kontaktieren Sie uns persönlich

Ihre Ansprechpartner vor Ort

Weitere interessante Branchen-Lösungen aus dem HEIDENHAIN-Konzern

Antriebstechnik

Messgeräte für Motorfeedback und Positionsregelung, Motoren oder Bewegungssysteme für Antriebe mit höchster Genauigkeit und Dynamik.

Structural Health Monitoring

Dehnungen, Vibrationen oder Schwingungen messen und so hochbelastete Gebäude und Industrieanlagen schützen.

Windkraft

Messgeräte, Sensoren und Schleifringe, die exakt auf die speziellen Anforderungen von Windenergieanlagen ausgelegt sind.