Motor
QSY 155 B EcoDyn
QSY 155 C EcoDyn
QSY 155 D EcoDyn
QSY 155 F EcoDyn
Nennspannung UN
417 V/412 V
420 V/415 V
412 V/407 V
399 V/397 V
Nennleistung PN
3,5 kW/3,1 kW
5,0 kW/4,5 kW
5,7 kW/5,1 kW
6,0 kW/5,4 kW
Nenndrehzahl nN
3000 min–1 (im EcoDyn-Betrieb)
Nenndrehmoment MN1)
11,0 Nm/9,9 Nm
16,0 Nm/14,4 Nm
18,1 Nm/16,3 Nm
19,2 Nm/17,3 Nm
Nennstrom IN1)
5,6 A/5,0 A
8,2 A/7,4 A
9,1 A/8,2 A
9,8 A/8,8 A
Stillstandsdrehmoment M01)
13,0 Nm
17,7 Nm
21,6 Nm
26,1 Nm
Stillstandsstrom I01)
6,5 A
8,5 A
10,6 A
12,8 A
max. Drehzahl nmax
4200 min–1 (im EcoDyn-Betrieb)
max. Drehmoment Mmax2)
39 Nm
52 Nm
64 Nm
90 Nm
max. Strom Imax2)
21,2 A
27,6 A
35,0 A
49,5 A
Masse m
15,0 kg
18,0 kg
17,5 kg
20,5 kg
20,0 kg
23,0 kg
25,0 kg
28,0 kg
Läufer-Trägheitsmoment J
33 kgcm2
35 kgcm2
43 kgcm2
45 kgcm2
54 kgcm2
56 kgcm2
75 kgcm2
77 kgcm2
Bremse
Nennspannung UBr
Nennstrom IBr
Haltemoment MBr
ohne
–
mit
DC 24 V
1,04 A
40 Nm
ID
für Motor mit ERN 1387
für Motor mit ECN 1313
für Motor mit EQN 1325
339880-1C
339880-8C
339880-6C
339880-1D
339880-8D
339880-6D
365308-1C
365308-8C
365308-6C
365308-1D
365308-8D
365308-6D
339881-1C
339881-8C
339881-6C
339881-1D
339881-8D
339881-6D
339882-1C
339882-8C
339882-6C
339882-1D
339882-8D
339882-6D
1) bei 100 K 2) max. 200 ms
Kursiv: Angabe für Motoren mit ECN 1313 oder EQN 1325 (Nenndrehmoment um 10 % reduziert)
HEIDENHAIN-Motoren
CAD
Diese Seite verwendet Cookies. Bitte stimmen Sie der Verwendung zu, damit die Seite korrekt dargestellt wird und alle Funktionen optimal genutzt werden können.
Mehr dazu auch auf der Seite "Datenschutzerklärung"