Motor
QSY 190 C EcoDyn
QSY 190 D EcoDyn
QSY 190 F EcoDyn
QSY 190 K EcoDyn
Nennspannung UN
427 V/420 V
421 V/412 V
408 V/404 V
399 V/396 V
Nennleistung PN
7,2 kW/6,5 kW
9,6 kW/8,6 kW
9,9 kW/8,9 kW
12,2 kW/11,0 kW
Nenndrehzahl nN
3000 min–1 (im EcoDyn-Betrieb)
Nenndrehmoment MN1)
23,0 Nm/20,7 Nm
30,6 Nm/27,5 Nm
31,5 Nm/28,4 Nm
39,0 Nm/35,1 Nm
Nennstrom IN1)
11,8 A/10,6 A
14,4 A/13,0 A
15,0 A/13,5 A
20,2 A/18,2 A
Stillstandsdrehmoment M01)
28,0 Nm
38,0 Nm
47,6 Nm
62,5 Nm
Stillstandsstrom I01)
14,0 A
18,1 A
22,7 A
29,8 A
max. Drehzahl nmax
3900 min–1 (im EcoDyn-Betrieb)
max. Drehmoment Mmax2)
85 Nm
107 Nm
150 Nm
240 Nm
max. Strom Imax2)
50,2 A
62,9 A
88,4 A
134,3 A
Masse m
29,0 kg
37,0 kg
33,5 kg
41,5 kg
42,5 kg
50,5 kg
61 kg
69,0 kg
Läufer-Trägheitsmoment J
106 kgcm2
115 kgcm2
133 kgcm2
142 kgcm2
190 kgcm2
199 kgcm2
290 kgcm2
299 kgcm2
Bremse
Nennspannung UBr
Nennstrom IBr
Haltemoment MBr
ohne
–
mit
DC 24 V
1,38 A
70 Nm
ID
für Motor mit ERN 1387
für Motor mit ECN 1313
für Motor mit EQN 1325
392023-1C
392023-8C
392023-6C
392023-1D
392023-8D
392023-6D
392024-1C
392024-8C
392024-6C
392024-1D
392024-8D
392024-6D
388244-1C
388244-8C
388244-6C
388244-1D
388244-8D
388244-6D
392025-1C
392025-8C
392025-6C
392025-1D
392025-8D
392025-6D
1) bei 100 K 2) max. 200 ms
Kursiv: Angabe für Motoren mit ECN 1313 oder EQN 1325 (Nenndrehmoment um 10 % reduziert)
HEIDENHAIN-Motoren
CAD
Diese Seite verwendet Cookies. Bitte stimmen Sie der Verwendung zu, damit die Seite korrekt dargestellt wird und alle Funktionen optimal genutzt werden können.
Mehr dazu auch auf der Seite "Datenschutzerklärung"