
Motor |
QSY 260 B EcoDyn |
QSY 260 C EcoDyn |
||
Nennspannung UN |
352 V/350 V |
376 V/373 V |
||
Nennleistung PN |
12,0 kW/10,8 kW |
16,0 kW/14,4 kW |
||
Nenndrehzahl nN |
2000 min–1 (im EcoDyn-Betrieb) |
|||
Nenndrehmoment MN1) |
57,3 Nm/51,6 Nm |
76,4 Nm/68,8 Nm |
||
Nennstrom IN1) |
21,5 A/19,4 A |
28 A/25,2 A |
||
Stillstandsdrehmoment M01) |
85,0 Nm |
120,0 Nm |
||
Stillstandsstrom I01) |
31,0 A |
43,5 A |
||
max. Drehzahl nmax |
3000 min–1 (im EcoDyn-Betrieb) |
|||
max. Drehmoment Mmax2) |
250 Nm |
360 Nm |
||
max. Strom Imax2) |
130,0 A |
173,0 A |
||
Masse m |
62,0 kg |
75,0 kg |
74,0 kg |
87,0 kg |
Läufer-Trägheitsmoment J |
357,0 kgcm2 |
368,0 kgcm2 |
538,0 kgcm2 |
557,0 kgcm2 |
Bremse Nennspannung UBr Nennstrom IBr Haltemoment MBr |
ohne – – – |
mit DC 24 V 2,05 A 110 Nm |
ohne – – – |
mit DC 24 V 2,05 A 125 Nm |
ID für Motor mit ERN 1387 für Motor mit EQN 1325 |
1110623-1C 1110623-6C |
1110623-1D 1110623-6D |
1100242-1C 1100242-6C |
1100242-1D 1100242-6D |
1) bei 100 K 2) max. 200 ms Kursiv: Angabe für Motoren mit EQN 1325 (Nenndrehmoment um 10 % reduziert) |