Technische Kennwerte
IBV 600
IBV 660 B
Eingang
1 VSS
Elektrischer Anschluss
M23-Flanschdose (Buchse) 12-polig
Kabellänge
≤ 60 m bei UP > 4,9 V
≤ 30 m bei IMessgerät ≤ 120 mA
Interpolation1)
ohne
25fach, 50fach, 100fach, 200fach, 400fach
Eingangsfrequenz1) bei Interpolation
nominale Werte2)
600 kHz
–
2fach
25fach
100 kHz
50 kHz
25 kHz
12,5 kHz
50fach
6,25 kHz
100fach
3,12 kHz
200fach
1,56 kHz
400fach
0,78 kHz
Ausgang
TTL (nicht getaktet)
TTL (getaktet)
M23-Flanschdose (Stift) 12-polig
≤ 100 m ( ≤ 50 m)
Flankenabstand a
≥ 0,200 µs
≥ 0,075 µs
≥ 0,175 µs
≥ 0,370 µs
≥ 0,760 µs
Referenzmarkensignal1)
Impulsbreite 90° el. oder 270° el.
Störungsmeldung1)
über Störungssignal oder zusätzlich Ua1/Ua2 hochohmig
Spannungsversorgung
5 V ± 5 %
Stromaufnahme3)
≤ 85 mA
≤ 120 mA
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
0 bis 70 °C
–30 bis 80 °C
Vibration 50 bis 2 000 Hz
Schock 11 ms
≤ 10 m/s2
≤ 300 m/s2
Schutzart
IP 65
Masse
ca. 0,7 kg
fett: diese Version ist im Lieferzustand voreingestellt
1) einstellbar
2) die tatsächliche Eingangsfrequenz kann bis zu 5 % niedriger sein. Ein Überschreiten führt zur Fehlfunktion
3) zuzüglich Stromaufnahme des Messgeräts (siehe Prospekt Messgerät) und ohne Ausgangsbelastung(80 mA bei empfohlener Eingangsschaltung)
IBV 600 Interpolations- und Digitalisierungs-Elektroniken
Diese Seite verwendet Cookies. Bitte stimmen Sie der Verwendung zu, damit die Seite korrekt dargestellt wird und alle Funktionen optimal genutzt werden können.
Mehr dazu auch auf der Seite "Datenschutzerklärung"